Philips Κεριά και luster CorePro GLASS LED

Για τις καθημερινές εργασίες σας φωτισμού, τα κεριά LED διαθέτουν κλασική σχεδίαση με τα οφέλη της μεγάλης διάρκειας ζωής που προσφέρει η τεχνολογία LED.

Προϊόντα

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Με κλασική παραδοσιακή σχεδίαση, αυτό το κερί LED νήματος συνδυάζουν το γνώριμο σχήμα των λαμπτήρων πυράκτωσης με τα οφέλη της μεγάλης διάρκειας ζωής που προσφέρει η τεχνολογία LED. Ο λαμπτήρας LED σε σχήμα κεριού είναι μια πανεύκολη επιλογή για εκείνους που ενδιαφέρονται να αντικαταστήσουν τους λαμπτήρες σε LED. Ο λαμπτήρας LED σε σχήμα κεριού παρέχει 90% εξοικονόμηση ενέργειας σε σύγκριση με τους συμβατικούς λαμπτήρες. Οι λαμπτήρες LED CorePro Glass παρέχουν εξαιρετική ποιότητα φωτός για τον φωτισμό κλιμακοστασίων. Ο λαμπτήρας LED σε σχήμα κεριού προσφέρει διάρκεια ζωής 15.000 ωρών για μείωση του κόστους συντήρησης.

Πλεονεκτήματα

  • 30% εξοικονόμηση ενέργειας σε σύγκριση με τα τυπικά κεριά και luster LED της Philips

  • Ο λαμπτήρας LED σε σχήμα κεριού έχει πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής που μειώνει την ανάγκη για αντικατάσταση

Χαρακτηριστικά

  • παραδοσιακή σχεδίαση με κλασσικό σχήμα

  • Τέλεια εφαρμογή και φινίρισμα υψηλής ποιότητας

Εφαρμογές

  • Σπίτι
  • Χώροι φιλοξενίας

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο σειράς
Localized commercial leaflet Κεριά και luster CorePro GLASS LED el_GR pdf 812.8 kB

Εικόνες

Family-Photographs-Κεριά και luster CorePro GLASS LED
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

Family-IES-Κεριά και luster CorePro GLASS LED
Πολλαπλά στοιχεία - Software Plugins