Philips CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί

CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί, 109.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 34718200
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951434718200

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E14
Ονομαστική διάρκεια ζωής
15.000 h
Κύκλος λειτουργίας
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929001345355 pdf 66.9 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 186.8 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929001345392 el_GR pdf 435.9 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929001345392_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929001345392_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG ies 3.5 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB