Philips CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί

CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί, 113.00 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 34681900
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951434681900

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E14
Ονομαστική διάρκεια ζωής
15.000 h
Κύκλος λειτουργίας
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929001345470 pdf 66.7 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 186.6 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929001345492 el_GR pdf 444.3 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929001345492_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929001345492_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG ies 3.5 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB