Philips CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί

CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί, 125.00 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 34774800
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951434774800

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E14
Ονομαστική διάρκεια ζωής
15.000 h
Κύκλος λειτουργίας
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929001238692 pdf 67.3 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 186.7 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929001238692 el_GR pdf 319.5 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929001238692_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929001238692_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG ies 3.5 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB