Philips CorePro, LEDbulb, B35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί

CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDbulb, B35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί, 125.00 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 37757800
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951437757800

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E14
Ονομαστική διάρκεια ζωής
15.000 h
Κύκλος λειτουργίας
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929001238395 pdf 67.2 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 186.7 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929001238392 el_GR pdf 300.3 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929001238392_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929001238392_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G ies 3.5 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB