Philips CorePro, LEDbulb, ST35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί

CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDbulb, ST35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί, 125.00 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 34772400
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951434772400

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E14
Ονομαστική διάρκεια ζωής
15.000 h
Κύκλος λειτουργίας
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929001238592 pdf 67.7 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 186.6 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929001238592 el_GR pdf 308.5 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929001238592_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929001238592_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG ies 3.5 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB