Philips CoreLine Slim (επιτοίχια τοποθέτηση)
Εξυπνότερη εγκατάσταση, ταχύτερη παράδοση. Επιλέξτε μακροχρόνια αξιοπιστία και απόδοση
Προϊόντα
Πληροφορίες σειράς προϊόντων
Περιγραφή
Οι επίτοιχες λύσεις CoreLine εκπληρώνουν την υπόσχεση CoreLine για καινοτόμα, εύκολη εγκατάσταση και υψηλής ποιότητας φωτιστικά. Αυτά τα λεπτά, κυκλικά, επιφανειακά τοποθετημένα φωτιστικά έχουν σχεδιαστεί τόσο για εγκαταστάσεις οροφής όσο και τοίχου, καθιστώντας τα ιδανικά για χώρους όπως περιοχές κυκλοφορίας, εισόδους, σαλόνια και ζώνες χαλάρωσης. Με τρεις επιλογές διαμέτρου για πρόσθετη ευελιξία, ο μοντέρνος, κομψός σχεδιασμός τους και η ομοιογενής κατανομή φωτός με οπίσθιο φωτισμό ενσωματώνονται άψογα στην αρχιτεκτονική των περισσότερων κτιρίων. Τα χαρακτηριστικά all-in παρέχουν έως και τέσσερα πακέτα lumen και δύο επιλογές θερμοκρασίας χρώματος σε ένα φωτιστικό. Οι εναλλακτικές επιλογές τοποθέτησης επιτρέπουν στους εγκαταστάτες να εγκαταστήσουν εύκολα το φωτιστικό επί τόπου σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ανάγκες εφαρμογής. Χάρη στους κουμπωτούς συνδέσμους, η εγκατάσταση των επιτοίχιων φωτιστικών CoreLine γίνεται γρήγορα και εύκολα. Η οικογένεια περιλαμβάνει εκδόσεις με DALI (συμβατό με κεντρικό σύστημα έκτακτης ανάγκης) και αισθητήρες κίνησης/φωτός ημέρας με λειτουργίες ομαδοποίησης.
Πλεονεκτήματα
Λεπτός, μοντέρνος σχεδιασμός με επίπεδο διαχύτη
Με τρία διαφορετικά μεγέθη, παρέχει το σωστό φως για μια σειρά εφαρμογών.
Χαρακτηριστικά
Διαθέσιμο σε διαμέτρους 220 mm, 300 mm και 400 mm
Μικρό ύψος προϊόντος, μόλις 57 mm