Philips CoreLine Slim (επιτοίχια τοποθέτηση), All-in, 24 W, D300 mm, 1050 lm, 3400 lm, 3000 K, 4000 K, Ρύθμιση έντασης φωτεινότητας με βάση αισθητήρα, IP54

WL200V 11_17_28_34S/830_840 PSR MDU D300

Νέο

Περιγραφή προϊόντος

D300 mm, Πολυανθρακικό, Λευκό, Τοίχος, Ρυθμιζόμενη μονάδα τροφοδοσίας, Μονάδα ανίχνευσης κίνησης, All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 1050 lm, 3400 lm, 24 W, 142 lm/W, 138 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Συμμετρικό, Οπάλ, Πολυανθρακικό, IP54 | Με προστασία κατά της συσσώρευσης σκόνης, των σωματιδίων νερού, IK08 | 6 J, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, 2 κουμπωτά βύσματα 3 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 33924999
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872110333924999

Προδιαγραφές

Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Sustainability rating
Unclassified
Κλίμακα αξίας
Υψηλής απόδοσης
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Κείμενο προσφοράς
Tender text - WL200V 11_17_28_34S/830_840 PSR MDU D300 txt 6.5 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 911401853988 el_GR pdf 768.4 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation Instructions CoreLine Slim Wall-mounted WL200V pdf 16.5 MB

Εικόνες

Product-Photographs-911401853988_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-911401853988_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - WL200V 11_17_28_34S/830_840 PSR MDU D300 IES
Dialux
ULD File - WL200V 11_17_28_34S/830_840 PSR MDU D300 ULD
Relux
ROLF File - WL200V 11_17_28_34S/830_840 PSR MDU D300 ROLFZ
LDT
LDT File - WL200V 11_17_28_34S/830_840 PSR MDU D300 LDT

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
Environmental product declaration of CoreLine slim wall-mounted with 400mm diameter pdf 1.1 MB