Philips CoreLine Slim (επιτοίχια τοποθέτηση), All-in, 24 W, D300 mm, 3000 lm, 3200 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, IP54, EL-DC

WL200V 32S/830_840 PSED D300

Περιγραφή προϊόντος

D300 mm, Πολυανθρακικό, Λευκό, Τοίχος, Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, συμβατή με DC για κεντρικό φωτισμό έκτακτης ανάγκης (ενσωματωμένη), All-in, Multi Color Temperature, 3000 lm, 3200 lm, 24 W, 132 lm/W, 125 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Συμμετρικό, Οπάλ, Πολυανθρακικό, IP54 | Με προστασία κατά της συσσώρευσης σκόνης, των σωματιδίων νερού, IK08 | 6 J, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, 2 κουμπωτά βύσματα 5 πόλων, Κεντρικός φωτισμός ασφαλείας που λειτουργεί με συνεχές ρεύμα

Κωδικός παραγγελίας: 33927099
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872110333927099

Προδιαγραφές

Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Sustainability rating
Unclassified
Ετικέτα σέρβις
Όχι
Κλίμακα αξίας
Υψηλής απόδοσης
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Κείμενο προσφοράς
Tender text - WL200V 32S/830_840 PSED D300 txt 6.4 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 911401854288 el_GR pdf 515.8 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation Instructions CoreLine Slim Wall-mounted WL200V pdf 16.5 MB

Εικόνες

Product-Photographs-911401854288_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-911401854288_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - WL200V 32S/830_840 PSED D300 IES
Dialux
ULD File - WL200V 32S/830_840 PSED D300 ULD
Relux
ROLF File - WL200V 32S/830_840 PSED D300 ROLFZ
LDT
LDT File - WL200V 32S/830_840 PSED D300 LDT

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
Environmental product declaration of CoreLine slim wall-mounted with 400mm diameter pdf 1.1 MB