Philips CoreLine Slim (επιτοίχια τοποθέτηση), All-in, 30 W, 10 W, D400 mm, 1350 lm, 4200 lm, 3000 K, 4000 K, IP54
WL200V 14_21_34_42S/830_840 PSU D400
Περιγραφή προϊόντος
D400 mm, Πολυανθρακικό, Λευκό, Τοίχος, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1350 lm, 4200 lm, 30 W, 10 W, 140 lm/W, 135 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Συμμετρικό, Οπάλ, Πολυανθρακικό, IP54 | Με προστασία κατά της συσσώρευσης σκόνης, των σωματιδίων νερού, IK08 | 6 J, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, 2 κουμπωτά βύσματα 3 πόλων
Προδιαγραφές
- Αριθμός οργάνων
- 1 μονάδα
- Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
- Ναι
- Sustainability rating
- Unclassified
- Ετικέτα σέρβις
- Όχι
- Κλίμακα αξίας
- Υψηλής απόδοσης
- Περίοδος εγγύησης
- 5 έτη