Philips CoreLine Slim (επιτοίχια τοποθέτηση), All-in, 13 W, 4 W, D220 mm, 500 lm, 1850 lm, 3000 K, 4000 K, IP54

WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSU D220

Περιγραφή προϊόντος

D220 mm, Πολυανθρακικό, Λευκό, Τοίχος, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 500 lm, 1850 lm, 13 W, 4 W, 140 lm/W, 130 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Συμμετρικό, Οπάλ, Πολυανθρακικό, IP54 | Με προστασία κατά της συσσώρευσης σκόνης, των σωματιδίων νερού, IK08 | 6 J, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, 2 κουμπωτά βύσματα 3 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 33920199
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872110333920199

Προδιαγραφές

Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Sustainability rating
Unclassified
Ετικέτα σέρβις
Όχι
Κλίμακα αξίας
Υψηλής απόδοσης
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Κείμενο προσφοράς
Tender text - WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSU D220 txt 6.1 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 911401853588 el_GR pdf 767.3 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation Instructions CoreLine Slim Wall-mounted WL200V pdf 16.5 MB

Εικόνες

Product-Photographs-911401853588_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-911401853588_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSU D220 IES
Dialux
ULD File - WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSU D220 ULD
Relux
ROLF File - WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSU D220 ROLFZ
LDT
LDT File - WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSU D220 LDT

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
Environmental product declaration of CoreLine slim wall-mounted with 300mm diameter pdf 1.0 MB