Philips CoreLine Slim (επιτοίχια τοποθέτηση), All-in, 13 W, D220 mm, 500 lm, 1800 lm, 3000 K, 4000 K, Ρύθμιση έντασης φωτεινότητας με βάση αισθητήρα, IP54
WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSR MDU D220
Περιγραφή προϊόντος
D220 mm, Πολυανθρακικό, Λευκό, Τοίχος, Ρυθμιζόμενη μονάδα τροφοδοσίας, Μονάδα ανίχνευσης κίνησης, All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 500 lm, 1800 lm, 13 W, 140 lm/W, 104 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Συμμετρικό, Οπάλ, Πολυανθρακικό, IP54 | Με προστασία κατά της συσσώρευσης σκόνης, των σωματιδίων νερού, IK08 | 6 J, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, 2 κουμπωτά βύσματα 3 πόλων
Προδιαγραφές
- Αριθμός οργάνων
- 1 μονάδα
- Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
- Ναι
- Sustainability rating
- Unclassified
- Κλίμακα αξίας
- Υψηλής απόδοσης
- Περίοδος εγγύησης
- 5 έτη