Philips CoreLine gen 4 που τοποθετείται σε επιφάνεια

Εξυπνότερη εγκατάσταση, ταχύτερη παράδοση. Επιλέξτε μακροχρόνια αξιοπιστία και απόδοση

Προϊόντα

SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 NOC
SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 NOC
76421799
SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 OC
SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 OC
76422499
SM136V G4 34_43_57S/830 PSD W20L120 OC
SM136V G4 34_43_57S/830 PSD W20L120 OC
76423199
SM136V G4 36_45_60S/840 PSD W20L120 OC
SM136V G4 36_45_60S/840 PSD W20L120 OC
76424899
SM136V G4 40S/830 WIA W20L120 OC
SM136V G4 40S/830 WIA W20L120 OC
76425599
SM136V G4 43S/840 WIA W20L120 OC
SM136V G4 43S/840 WIA W20L120 OC
76426299
SM136V G4 36_45_68S/840 PSU W20L157 OC
SM136V G4 36_45_68S/840 PSU W20L157 OC
76427999
SM136V G4 34_43_65S/830 PSU W20L157 OC
SM136V G4 34_43_65S/830 PSU W20L157 OC
76428699

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Παρουσιάζουμε τα φωτιστικά Philips CoreLine επιφανειακής τοποθέτησης gen4, μια καινοτόμα οικογένεια φωτιστικών υψηλής ποιότητας, σχεδιασμένων να προσφέρουν ενεργειακά αποδοτικό και μακράς διαρκείας φωτισμό για το σπίτι ή το γραφείο σας. Με υψηλότερα πακέτα φωτεινότητας έως και 6800 lm, βελτιωμένη απόδοση έως και 160 lm/W και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής L90@50.000 ώρες/L80@100.000 ώρες, η οικογένεια CoreLine μας παρέχει φωτεινό και μεγάλης διαρκείας φωτισμό. Τα φωτιστικά επιφανειακής τοποθέτησης μας διαθέτουν βύσματα DC σε όλες τις εκδόσεις, συσκευασίες από ένα μόνο κουτί έως 4 σε 1 και συσκευασία χωρίς πλαστικό, γεγονός που τα καθιστά φιλικά προς το περιβάλλον και οικονομικά. Το CoreLine gen4 που τοποθετείται σε επιφάνεια διαθέτει τους ίδιους πράσινους ταχυσύνδεσμους με τον πίνακα CoreLine και είναι συμβατός με τα βύσματα Wieland GSTi3 και GST/5. Αναβαθμίστε τον φωτισμό σας σήμερα με τον επιτοίχιο λαμπτήρα Philips CoreLine gen4, μια υψηλής ποιότητας και καινοτόμο λύση που ανταποκρίνεται στην υπόσχεση της Philips για ενεργειακά αποδοτικό και μακράς διαρκείας φωτισμό.

Πλεονεκτήματα

  • Ενεργειακά αποδοτικό: Η υπερσύγχρονη τεχνολογία LED μάς διασφαλίζει ότι το CoreLine gen4 που τοποθετείται σε επιφάνεια είναι φιλικό προς το περιβάλλον και οικονομικά αποδοτικό, εξοικονομώντας σας χρήματα από τους λογαριασμούς ενέργειας, ενώ παράλληλα συμβάλλει στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα.

  • Φωτεινό και αποτελεσματικό: Με πακέτα υψηλότερης φωτεινής ισχύος έως και 6800 lm, το CoreLine gen4 που τοποθετείται σε επιφάνεια παρέχει φωτεινό και αποτελεσματικό φωτισμό για το σπίτι ή το γραφείο σας.

Χαρακτηριστικά

  • Πακέτα υψηλότερης φωτεινής ισχύος: έως 6800 lm (αντικαθιστώντας 2 x 58W συμβατικές πηγές φωτισμού) για έντονο και αποτελεσματικό φωτισμό

  • Βελτιωμένη απόδοση: έως 160 lm/W για εξοικονόμηση ενέργειας και φιλικό προς το περιβάλλον φωτισμό

Εφαρμογές

  • Γραφεία
  • Κλάδος υγείας
  • Κλάδος εκπαίδευσης

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο σειράς
Localized commercial leaflet CoreLine gen 4 που τοποθετείται σε επιφάνεια el_GR pdf 912.2 kB
Οδηγίες εγκατάστασης
Installation instructions CoreLine surface mounted Gen4 pdf 6.2 MB
Έγγραφο EcoDesign
EcoDesign pdf 8.1 MB
Έγγραφο EcoDesign
EcoDesign pdf 8.2 MB
Έγγραφο EcoDesign
EcoDesign pdf 272.9 kB

Εικόνες

Family-Photographs-CoreLine gen 4 που τοποθετείται σε επιφάνεια
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Βίντεο
Installation video CoreLine Surface Mounted Gen 4 mov 98.6 MB
Βίντεο
Interact-Pro-Set-up-your-lights-easily-video mp4 140.6 MB

Πρόσθετα λογισμικού

Family-IES-CoreLine gen 4 που τοποθετείται σε επιφάνεια
Πολλαπλά στοιχεία - Software Plugins