Philips CoreLine gen 4 που τοποθετείται σε επιφάνεια, All-in, 43.5 W, 22.5 W, 1570x200 mm, 3400 lm, 4300 lm, 6500 lm, 3000 K, UGR19

SM136V G4 34_43_65S/830 PSU W20L157 OC

Περιγραφή προϊόντος

1570x200 mm, Χάλυβας, Λευκό, Signal white (RAL9003), Επιφάνεια, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), All-in, Multi Lumen, 3400 lm, 4300 lm, 6500 lm, 43.5 W, 22.5 W, 151 lm/W, 148 lm/W, 3000 K, (0.44,0.40)SDCM<3, UGR19, Ευρεία δέσμη συμβατή με τα πρότυπα φωτισμού γραφείων, Μικροπρισματικός φακός, Πολυανθρακικό, IP20/44 | Με προστασία για τα δάχτυλα, κατά της επαφής με καλώδια και της διείσδυσης σταγονιδίων νερού, IK03 | 0,35 J Ενισχυμένο, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Καλώδιο με βύσμα 3 πόλων, Κουμπωτό βύσμα 3 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 76428699
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016976428699

Προδιαγραφές

Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Sustainability rating
Unclassified
Ετικέτα σέρβις
Όχι
Κλίμακα αξίας
Υψηλής απόδοσης
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Κείμενο προσφοράς
Tender text - SM136V G4 34_43_65S/830 PSU W20L157 OC txt 7.0 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 911401842387 el_GR pdf 839.7 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation instructions CoreLine surface mounted Gen4 pdf 6.2 MB

Εικόνες

Product-Photographs-911401842387_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-911401842387_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - SM136V G4 34_43_65S/830 PSU W20L157 OC IES
Αρχείο Revit
SM136V G4 34_43_65S/830 PSU W20L157 OC 911401842387 ZIP
Dialux
ULD File - SM136V G4 34_43_65S/830 PSU W20L157 OC ULD
Relux
ROLF File - SM136V G4 34_43_65S/830 PSU W20L157 OC ROLFZ
LDT
LDT File - SM136V G4 34_43_65S/830 PSU W20L157 OC LDT

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
Environmental product declaration (EPD) CoreLine surface mounted W20L157 pdf 972.5 kB