Philips CoreLine gen 4 που τοποθετείται σε επιφάνεια, All-in, 38.5 W, 23 W, 1200x200 mm, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 4000 K

SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 NOC

Περιγραφή προϊόντος

1200x200 mm, Χάλυβας, Λευκό, Signal white (RAL9003), Επιφάνεια, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), All-in, Multi Lumen, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 38.5 W, 23 W, 157 lm/W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM<3, Πολύ ευρείας δέσμης, Γαλακτερό, Πολυανθρακικό, IP20/44 | Με προστασία για τα δάχτυλα, κατά της επαφής με καλώδια και της διείσδυσης σταγονιδίων νερού, IK03 | 0,35 J Ενισχυμένο, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Καλώδιο με βύσμα 3 πόλων, Κουμπωτό βύσμα 3 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 76421799
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016976421799

Προδιαγραφές

Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Sustainability rating
Unclassified
Ετικέτα σέρβις
Όχι
Κλίμακα αξίας
Υψηλής απόδοσης
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Κείμενο προσφοράς
Tender text - SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 NOC txt 6.9 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 911401841687 el_GR pdf 825.3 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation instructions CoreLine surface mounted Gen4 pdf 6.2 MB

Εικόνες

Product-Photographs-911401841687_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-911401841687_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 NOC IES
Αρχείο Revit
SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 NOC 911401841687 ZIP
Dialux
ULD File - SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 NOC ULD
Relux
ROLF File - SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 NOC ROLFZ
LDT
LDT File - SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 NOC LDT

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
Environmental product declaration (EPD) CoreLine surface mounted W20L120 pdf 972.5 kB