Philips CoreLine gen 4 που τοποθετείται σε επιφάνεια, 27.5 W, 1200x200 mm, 4000 lm, 3000 K, Ασύρματο, Interact Ready, UGR19

SM136V G4 40S/830 WIA W20L120 OC

Περιγραφή προϊόντος

1200x200 mm, Χάλυβας, Λευκό, Signal white (RAL9003), Επιφάνεια, Ασύρματος μετασχηματιστής συμβατός με το σύστημα Intaract, 4000 lm, 27.5 W, 145 lm/W, 3000 K, (0.44,0.40)SDCM<3, UGR19, Ευρεία δέσμη συμβατή με τα πρότυπα φωτισμού γραφείων, Μικροπρισματικός φακός, Πολυανθρακικό, IP20/44 | Με προστασία για τα δάχτυλα, κατά της επαφής με καλώδια και της διείσδυσης σταγονιδίων νερού, IK03 | 0,35 J Ενισχυμένο, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Καλώδιο με βύσμα 3 πόλων, Κουμπωτό βύσμα 3 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 76425599
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016976425599

Προδιαγραφές

Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Sustainability rating
Unclassified
Ετικέτα σέρβις
Όχι
Κλίμακα αξίας
Υψηλής απόδοσης
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Κείμενο προσφοράς
Tender text - SM136V G4 40S/830 WIA W20L120 OC txt 7.1 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 911401842087 el_GR pdf 684.7 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation instructions CoreLine surface mounted Gen4 pdf 6.2 MB

Εικόνες

Product-Photographs-911401842087_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-911401842087_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - SM136V G4 40S/830 WIA W20L120 OC IES
Αρχείο Revit
SM136V G4 40S/830 WIA W20L120 OC 911401842087 ZIP
Dialux
ULD File - SM136V G4 40S/830 WIA W20L120 OC ULD
Relux
ROLF File - SM136V G4 40S/830 WIA W20L120 OC ROLFZ
LDT
LDT File - SM136V G4 40S/830 WIA W20L120 OC LDT

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
Environmental product declaration (EPD) CoreLine surface mounted W20L120 pdf 972.5 kB