Philips CoreLine gen 4 που τοποθετείται σε επιφάνεια, All-in, 38.5 W, 23 W, 1200x200 mm, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 4000 K, DALI, UGR19

SM136V G4 36_45_60S/840 PSD W20L120 OC

Περιγραφή προϊόντος

1200x200 mm, Χάλυβας, Λευκό, Signal white (RAL9003), Επιφάνεια, Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, All-in, Multi Lumen, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 38.5 W, 23 W, 157 lm/W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM<3, UGR19, Ευρεία δέσμη συμβατή με τα πρότυπα φωτισμού γραφείων, Μικροπρισματικός φακός, Πολυανθρακικό, IP20/44 | Με προστασία για τα δάχτυλα, κατά της επαφής με καλώδια και της διείσδυσης σταγονιδίων νερού, IK03 | 0,35 J Ενισχυμένο, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Καλώδιο 5 πόλων χωρίς βύσμα, Κουμπωτό βύσμα 5 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 76424899
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016976424899

Προδιαγραφές

Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Sustainability rating
Unclassified
Ετικέτα σέρβις
Όχι
Κλίμακα αξίας
Υψηλής απόδοσης
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Κείμενο προσφοράς
Tender text - SM136V G4 36_45_60S/840 PSD W20L120 OC txt 7.1 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 911401841987 el_GR pdf 662.4 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation instructions CoreLine surface mounted Gen4 pdf 6.2 MB

Εικόνες

Product-Photographs-911401841987_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-911401841987_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - SM136V G4 36_45_60S/840 PSD W20L120 OC IES
Αρχείο Revit
SM136V G4 36_45_60S/840 PSD W20L120 OC 911401841987 ZIP
Dialux
ULD File - SM136V G4 36_45_60S/840 PSD W20L120 OC ULD
Relux
ROLF File - SM136V G4 36_45_60S/840 PSD W20L120 OC ROLFZ
LDT
LDT File - SM136V G4 36_45_60S/840 PSD W20L120 OC LDT

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
Environmental product declaration (EPD) CoreLine surface mounted W20L120 pdf 972.5 kB