Philips CoreLine gen 4 που τοποθετείται σε επιφάνεια, 27.5 W, 1200x200 mm, 4300 lm, 4000 K, Ασύρματο, Interact Ready, UGR19
SM136V G4 43S/840 WIA W20L120 OC
Περιγραφή προϊόντος
1200x200 mm, Χάλυβας, Λευκό, Signal white (RAL9003), Επιφάνεια, Ασύρματος μετασχηματιστής συμβατός με το σύστημα Intaract, 4300 lm, 27.5 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM<3, UGR19, Ευρεία δέσμη συμβατή με τα πρότυπα φωτισμού γραφείων, Μικροπρισματικός φακός, Πολυανθρακικό, IP20/44 | Με προστασία για τα δάχτυλα, κατά της επαφής με καλώδια και της διείσδυσης σταγονιδίων νερού, IK03 | 0,35 J Ενισχυμένο, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Καλώδιο με βύσμα 3 πόλων, Κουμπωτό βύσμα 3 πόλων
Προδιαγραφές
- Αριθμός οργάνων
- 1 μονάδα
- Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
- Ναι
- Sustainability rating
- Unclassified
- Ετικέτα σέρβις
- Όχι
- Κλίμακα αξίας
- Υψηλής απόδοσης
- Περίοδος εγγύησης
- 5 έτη