Philips StoreFlow

StoreFlow: μια νέα ιδέα στον φωτισμό διαδρόμων υψηλής αντίθεσης

Προϊόντα

Προϊόν Σύγκριση
122
4.900
3000
37,5
22
122
9.800
3000
75
22
133
4.900
4000
37,5
22
130
2.700
3000
23
22
124
3.900
3000
33
22
127
4.900
3500
37,5
22
133
4.900
4000
37,5
22
132
5.400
3000
46
22

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Το Philips StoreFlow έχει σχεδιαστεί για να παρέχει το βέλτιστο φωτισμό ραφιών ή διαδρόμων, ώστε οι έμποροι λιανικής να έχουν τη δυνατότητα δημιουργίας μιας ελκυστικής ατμόσφαιρας στο κατάστημα. Ο οργανικός, φυσικός σχεδιασμός του φωτιστικού συνδυάζεται εύκολα με το περιβάλλον του καταστήματος, ενώ τα έμμεσα οπτικά συστήματα PerfectAccent εμποδίζουν τη θάμβωση και υποστηρίζουν μια εγκατάσταση φωτισμού υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Ο φωτισμός ραφιών StoreFlow κατασκευάζεται με πλαστικά βιολογικής προέλευσης και προσφέρει δυνατότητα εύκολης συντήρησης του λαμπτήρα LED, της διάταξης οδήγησης και του οπτικού συστήματος, με αποτέλεσμα ένα χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα και πληροί τις απαιτήσεις ενός κυκλικού προϊόντος. Αυτός ο φωτισμός υψηλής αντίθεσης διατίθεται με μονή κεφαλή σποτ (ST761T) που είναι ιδανική για τις περιφερειακές περιοχές του καταστήματος ή ως έκδοση με διπλή κεφαλή σποτ (ST762T), η οποία είναι ιδανική για τον φωτισμό των διαδρόμων.

Πλεονεκτήματα

  • Βέλτιστος φωτισμός για ράφια και διαδρόμους: τα προϊόντα στα ράφια στο ύψος των ματιών ξεχωρίζουν, ενώ το υπόλοιπο ράφι φωτίζεται ομοιόμορφα, αποφεύγοντας τον περιττό φωτισμό του δαπέδου

  • Αποτρέπει την απόσπαση της προσοχής των αγοραστών με τα έμμεσα οπτικά συστήματα PerfectAccent για μείωση της θάμβωσης

Χαρακτηριστικά

  • Περιστροφή 340° και κλίση +/- 15° (με ένδειξη γωνίας) για τέλεια, σταθερή στόχευση φωτός

  • Εκδόσεις μονής ή διπλής κεφαλής για τον φωτισμό περιφερειακών χώρων καταστημάτων καθώς και διαδρόμων γενικής χρήσης στο κέντρο του καταστήματος

Εφαρμογές

  • Μίνι μάρκετ
  • Σουπερμάρκετ και υπεραγορές
  • Μεγάλα καταστήματα λιανικής

Προειδοποιήσεις και ασφάλεια

  • Ο καθαρισμός του οπτικού συστήματος θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο με πεπιεσμένο αέρα. Απαγορεύεται το άγγιγμα του LED ή του ανακλαστήρα.

  • Κατά τη διάρκεια της συντήρησης, το προϊόν πρέπει να απενεργοποιείται και να το αφήσετε να ψυχθεί

Αρχεία προς λήψη