Περιγραφή προϊόντος
Track flood (single), Αλουμίνιο, Μαύρο, Μονάδα DALI ρύθμισης έντασης συμβατή με το σύστημα Intaract, 4900 lm, 38.5 W, 128 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374,0.364)<2, CRI>90, Ασύμμετρη γωνία δέσμης, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Ράγα 3C