Philips StoreFlow, Track flood (double), 46 W, 5400 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Διπλό ασύμμετρο οπτικό σύστημα, Μαύρο

ST762T 27S/830 DIA BK

Περιγραφή προϊόντος

Track flood (double), Αλουμίνιο, Μαύρο, Μονάδα DALI ρύθμισης έντασης συμβατή με το σύστημα Intaract, 5400 lm, 46 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Διπλό ασύμμετρο οπτικό σύστημα, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Ράγα 3C

Κωδικός παραγγελίας: 01161800
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016901161800

Αρχεία προς λήψη