Περιγραφή προϊόντος
Track flood (double), Αλουμίνιο, Μαύρο, Μονάδα DALI ρύθμισης έντασης συμβατή με το σύστημα Intaract, 9400 lm, 77 W, 123 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Διπλό ασύμμετρο οπτικό σύστημα, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Ράγα 3C