Philips StoreFlow, Track flood (single), 33 W, 3900 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Ασύρματο, Interact Ready, Ασύμμετρη γωνία δέσμης, Ασημί
ST761T 39S/PW930 WIA SI
Περιγραφή προϊόντος
Track flood (single), Αλουμίνιο, Ασημί, Ασύρματος μετασχηματιστής συμβατός με το σύστημα Intaract, 3900 lm, 33 W, 124 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Ασύμμετρη γωνία δέσμης, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Ράγα 3C