Philips StoreFlow, Track flood (single), 37.5 W, 4900 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Ασύμμετρη γωνία δέσμης, Μαύρο

ST761T 49S/PW930 DIA BK

Περιγραφή προϊόντος

Track flood (single), Αλουμίνιο, Μαύρο, Μονάδα DALI ρύθμισης έντασης συμβατή με το σύστημα Intaract, 4900 lm, 37.5 W, 122 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Ασύμμετρη γωνία δέσμης, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Ράγα 3C

Κωδικός παραγγελίας: 01433600
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016901433600

Αρχεία προς λήψη