Philips StoreFlow, Track flood (single), 23 W, 2700 lm, 3000 K, Ασύμμετρη γωνία δέσμης, Λευκό

ST761T 27S/830 PSU WH

Περιγραφή προϊόντος

Track flood (single), Αλουμίνιο, Λευκό, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 2700 lm, 23 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Ασύμμετρη γωνία δέσμης, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Ράγα 3C

Κωδικός παραγγελίας: 01155700
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016901155700

Αρχεία προς λήψη