Philips StoreFlow, Track flood (single), 37.5 W, 4900 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Ασύμμετρη γωνία δέσμης, Λευκό
ST761T 49S/PW940 DIA WH
Περιγραφή προϊόντος
Track flood (single), Αλουμίνιο, Λευκό, Μονάδα DALI ρύθμισης έντασης συμβατή με το σύστημα Intaract, 4900 lm, 37.5 W, 133 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374,0.364)<2, CRI>90, Ασύμμετρη γωνία δέσμης, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Ράγα 3C