Der Energieverbrauch sinkt, die Sicherheit steigt

Terra Naturkost, Berlin

 

Als Großhändler für Bio-Lebensmittel wollte Terra Naturkost seinen Betriebsstandort in Berlin nachhaltiger aufstellen. Schnell in den Fokus rückte die Beleuchtung, die neben der Kältetechnik der größte Energiefresser war.

"Signify hat das gesamte Projekt von der Planung bis zur Umsetzung begleitet und sich zu Beginn einen klaren Überblick der Gegebenheiten verschafft. Diesen Service und diese enge partnerschaftliche Zusammenarbeit gab es bei keinem anderen Anbieter."

 

Roland Schmalfuß, Technischer Leiter, Terra Naturkost

Die Wünsche des Kunden

 

Die Verantwortlichen bei Terra Naturkost wünschten sich bessere Lichtverhältnisse für den gesamten Standort – bei einem deutlich geringeren Energieverbrauch. Die Beleuchtung im Hochregallager sollte genug Helligkeit für die Mitarbeiter*innen am Boden liefern – ohne dabei die Fahrer*innen der Gabelstapler zu blenden. Wohlbefinden und Arbeitssicherheit standen auch auf dem Betriebshof im Fokus: Mit einer gleichmäßigen und flächendeckenden Beleuchtung sollten diese rund um die Uhr gewährleistet werden.

Die Lösung


Signify begleitete das Projekt von der ersten Besichtigung 2020 bis zur Hauptumsetzung drei Jahre später. Auf Basis einer detaillierten Bestandsaufnahme entstand ein maßgeschneidertes Beleuchtungskonzept, das mit dem Elektriker von Terra Naturkost umgesetzt wurde. Zum Einsatz kamen Lichtbänder der LL234XSerie im Hochregallager, WT120C G2-Hallenleuchten, Außenleuchten der BVP-Serie sowie Luma BGP703-Leuchten für den Betriebshof. Im Innenbereich wurden alle Lichtpunkte über das intelligente Lichtmanagementsystem Signify Interact vernetzt.

 

Projektbericht herunterladen

Case Studies

  • Zusammenarbeit Signify und JUNG

    Zusammenarbeit Signify und JUNG

    Eine ganzheitliche Lösung für Licht und Raumklima. Durch die Zusammenarbeit von Signify und JUNGwird die Gebäudesteuerung noch smarter.

  • FIR RWTH Aachen

    FIR RWTH Aachen

    Die Konferenzetage des FIR an der RWTH Aachen ist dank Signify für die Zukunft gerüstet.

  • Straßenbeleuchtung in Köln

    Straßenbeleuchtung in Köln

    Signify und die RheinNetz GmbH bringen adaptive Straßenbeleuchtung in die Kölner Innenstadt

Sie interessieren sich für vernetzte Beleuchtung?