Österreich - Deutsch

Wie Tunable Beam das Leben in urbanen Räumen verbessert 

Köln setzt auf smarte Straßenleuchten mit Tunable Beam Technologie

 

Gemeinsam mit  der RheinNetz GmbH hat Signify rund 25 Straßenleuchten modernisiert, um die Tunable Beam Technologie unter realen Bedingungen zu testen.

“Mit der Tunable Beam Technologie  können wir noch besser auf die Bedürfnisse unserer Bürger*innen eingehen. Gemeinsam mit Signify ist uns hier etwas gelungen, das in Deutschland führend und wegweisend ist."


Michael Kitzel, Leiter Öffentliche Beleuchtung, RheinNetz GmbH

Die Wünsche des Kunden

 

Im Zuge der Initiative „Köln schlafen legen“ möchte die für die öffentliche Beleuchtung verantwortliche RheinNetz GmbH innerstädtische Wohnbereiche zur Nachtzeit gezielt entlasten. Hierfür soll die Wohnqualität in dicht bebauten Quartieren erhöht werden, ohne die Sicherheit von Fußgänger*innen und anderen Verkehrsteilnehmer*innen zu gefährden. Weil dabei auch der Energieverbrauch eine wichtige Rolle spielt, setzte man sich ehrgeizige Effizienzziele.  

Die Lösung


Schon seit 2024 arbeiteten Signify und die RheinNetz GmbH an einer Lösung, die diesen Anforderungen gerecht werden sollte. Im Zusammenspiel mit der LED-Straßenleuchte Signify Iridium kam Tunable Beam in Köln erstmals zum Einsatz: Die neuartige Technologie kann zwei Optiken wiedergeben, die sich über Interact City unabhängig voneinander verwalten lassen. So kann die Beleuchtungsstärke und die Lichtverteilung zwischen der Rush-Hour und ruhigeren Nachtstunden variieren. Und weil sich die Beleuchtungsstärke automatisch anpasst, sinkt auch der Energieverbrauch. 

 

Projektbericht hier herunterladen

Case Studies

  • Vernetzte Beleuchtung für Sonepar

    Vernetzte Beleuchtung für Sonepar

    Auf rund 50.000 Quadratmetern sorgen die Lichtbandsysteme von Signify für optimale Bedingungen.

  • Interact Multisite bei Decathlon

    Interact Multisite bei Decathlon

    Decathlon setzt für seine Schweizer Filialen auf Interact Multisite und Dynalite von Signify und verwaltet das gesamte Filialnetz über ein zentrales Dashboard.

  • LED-Beleuchtung bei Terraviva

    LED-Beleuchtung bei Terraviva

    Rund 750 LED-Leuchten von Signify erhellen das hochmoderne Betriebsgebäude am neuen Hauptsitz von Terraviva in Kerzers.

Sie interessieren sich für vernetzte Beleuchtung?