Eine ganzheitliche Lösung für Licht und Raumklima

Durch Signify und JUNG wird die Gebäudesteuerung noch smarter

 

Die Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) fordert Eigentümer*innen von Bestandsbauten dazu auf, die Energieeffizienz ihrer Gebäude zu steigern. Signify und JUNG haben gezeigt, wie das gelingen kann.

“Beleuchtung und Raumklima sind essenzielle Bestandteile unseres Alltags. Umso wichtiger ist es, beide Elemente gezielt auf die individuellen Bedürfnisse der Nutzer abzustimmen und dabei die Energieeffizienzrichtlinien einzuhalten. Die Kooperation von Signify und
JUNG vereint intelligente zu einer ganzheitlichen Lösung, die höchsten Komfort, eine einfache Bedienung und zukunftssichere Funktionalitäten für moderne Gebäude ermöglicht.“


Robin Friedewald, Produktmanager, ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG

Die Ausgangslage

 

Um zu demonstrieren, wie Licht- und Wärmesteuerung ineinandergreifen können, führten Signify und JUNG mit Berner Elektrotechnik aus Stuttgart ein Pilotprojekt durch. Die Azubi-Werkstatt des Betriebs verfügte bis dato über ein herkömmliches LED-Beleuchtungssystem und mehrere wassergeführte Heizkörper, die sich morgens ein- und abends wieder abschalteten. Durch die gemeinsame Lösung von Signify und JUNG sollten beide Gewerke präzise auf den Bedarf vor Ort abgestimmt werden – um Energie zu sparen und den neuesten Vorschriften gerecht zu werden.

 

Die Lösung

 

Die Azubi-Werkstatt von Berner Elektrotechnik wurde mit zwei LED-Lichtbändern des Typs Philips Maxos unify und smarten Heizungsthermostaten von JUNG ausgestattet. Außerdem wurden zwei Interact Sensoren installiert, die unter anderem die Bewegung vor Ort erfassen. Über das Interact Connector Kit KT100 werden die Anwesenheitsdaten automatisch auch an den smarten JUNG Puck übertragen, der damit die Beheizung der Werkstatt reguliert. Die Kommunikation zwischen Licht, Heizung und Sensoren erfolgt vollständig über Funk, sodass keine größeren Umbaumaßnahmen vonnöten waren.

 

Projektbericht hier herunterladen

Case Studies

  • ÖVB-Arena: Licht für jedes Event

    ÖVB-Arena: Licht für jedes Event

    Die ÖVB-Arena in Bremen setzt auf intelligente LED-Beleuchtung von Signify für maximale Flexibilität, bessere Erlebnisse und höhere Effizienz.

  • Straßenbeleuchtung in Köln

    Straßenbeleuchtung in Köln

    Signify und die RheinNetz GmbH bringen adaptive Straßenbeleuchtung in die Kölner Innenstadt

  • Interact Multisite bei Decathlon

    Interact Multisite bei Decathlon

    Decathlon setzt für seine Schweizer Filialen auf Interact Multisite und Dynalite von Signify und verwaltet das gesamte Filialnetz über ein zentrales Dashboard.

Sie interessieren sich für vernetzte Beleuchtung?