Philips Ledinaire Panel

Philips Ledinaire Panel: die kostengünstige BAP-taugliche LED-Einlegeleuchte

Produkte

RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC
RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC
8720169516526
RC066B 34S/840 PSU W62L62 OC
RC066B 34S/840 PSU W62L62 OC
8720169516663

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Das Philips Ledinaire Panel erfüllt das Ledinaire-Versprechen: Zuverlässige Beleuchtung, jeden Tag. Die sehr kostengünstgen, effizienten und langlebigen LED-Einlegeleuchten wurden auch als direkter Ersatz für herkömmliche Leuchtstofflampenleuchten zur Allgemeinbeleuchtung entwickelt und bieten mit ihrer innovativen All-in-Funktion eine Auswahl von drei Lichtfarben in einer einzigen Leuchte. Das erleichtert die Auswahl des richtigen Produkts, gibt Ihnen die Flexibilität, auf Kundenwünsche vor Ort einzugehen, und bedeutet weniger unterschiedliche Produkte am Lager. Alle Ledinaire Panel sind BAP-tauglich konform EN12464-1. Die Installation des Ledinaire Panels erfolgt einfach mit einer Steckanschlussklemme. Das Ledinaire Panel - Sortiment umfasst schaltbare und DALI-dimmbare. Mit optionalem Zubehör können die Leuchten in gesägte Decken eingebaut oder mit einem Anbaurahmen an Decken montiert werden.

Vorteile

  • Flache, gleichmäßig flächig leuchtende LED-Leuchte

  • Direkter Ersatz für Leuchten mit TL-D 4 x 18 W und TL5-4 x 14 W-Leuchtstofflampen

Eigenschaften

  • Quadratische LED-Einlegeleuchte für Deckenmodule 625 (RC066B) und 600 (RC065B)

  • Sparsam: hohe Leuchtenlichtausbeute - bis zu 121 lm/W (BEG-förderfähig)

Anwendungsbereiche

  • Büros
  • Gesundheitswesen
  • Bildungswesen
  • Öffentliche Gebäude
  • Verkaufsräume
  • Flure und Nebenräume

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet Ledinaire Panel de_AT pdf 1.0 MB
Montageanleitung
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions Connector pdf 3.9 MB
Montageanleitung
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions FlyWire pdf 2.2 MB
EcoDesign-Dokument
EcoDesign pdf 7.6 MB
EcoDesign-Dokument
EcoDesign pdf 12.2 MB

Bilder

Family-Photographs-Ledinaire Panel
Mehrere Ressourcen - Visuals
Video
Installation video for Philips Ledinaire Panel mp4 100.5 MB

Software-Plugins

Family-IES-Ledinaire Panel
Mehrere Ressourcen - Software Plugins