Österreich - Deutsch

Philips Accessory, Weiß

Produktbeschreibung

Philips Accessory, Weiß

Bestellnummer: 911401808087
Vollständiger Bestellcode: 872016975217799

Spezifikationen

  • Gesamte Länge
    602 mm
  • Gesamte Breite
    602 mm
  • Gesamte Höhe
    72 mm
  • Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)
    72 x 602 x 602 mm
  • Material
    Aluminium
  • Schutzart (IP)
    -
  • Schlagfestigkeit (IK)
    -
  • Zubehörfarbe
    Weiß
  • Nettogewicht (Stück)
    0,560 kg

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401808087 de_AT pdf 370.8 kB

Montage

Montageanleitung
RC059Z Surface mounted accessory - mounting instructions pdf 1.4 MB

Bilder

Product-Photographs-911401808087_EU
Mehrere Ressourcen
Product-Diagrams-911401808087_EU
Mehrere Ressourcen