Österreich - Deutsch

Philips Accessory, Weiß

Produktbeschreibung

Philips Accessory, Weiß

Bestellnummer: 8720169752504
Vollständiger Bestellcode: 872016975250499

Spezifikationen

Gesamte Länge
1.800 mm
Gesamte Breite
93 mm
Gesamte Höhe
30 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)
30 x 93 x 1800 mm
Material
Stahl
Schutzart (IP)
-
Schlagfestigkeit (IK)
-
Zubehörfarbe
Weiß
Nettogewicht (Stück)
0,340 kg

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - RC159Z Suspension set SME-3 WH txt 2.0 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401809487 de_AT pdf 212.5 kB

Montage

Montageanleitung
RC159Z Suspension set Installation instruction pdf 1.2 MB

Bilder

Product-Photographs-911401809487_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401809487_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals