Philips Ledinaire Panel, 28 W, Module 625, VPC, 3400 lm, 4000 K, UGR19

RC066B 34S/840 PSU W62L62 OC

Produktbeschreibung

Module 625, Visible profile ceiling version, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzgerät extern (Ein/Aus), 3400 lm, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Abstrahlungswinkel (90°), Rautenförmig, Acrylat, IP20/40 | geschützt vor Berührung durch Finger, Emittierende Oberfläche, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Steckverbinder, 3-polig

Bestellnummer: 8720169516663
Vollständiger Bestellcode: 872016951666399

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified
Service Tag
Nein
Portfolio
Good
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401876685 de_AT pdf 880.3 kB

Montage

Montageanleitung
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions Connector pdf 3.9 MB

Bilder

Product-Photographs-911401876685_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401876685_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RC066B 34S/840 PSU W62L62 OC ies 4.3 kB
LDT
LDT File - RC066B 34S/840 PSU W62L62 OC ldt 1.5 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD Philips Ledinaire panel RC066B 34S 840 PSU W62L62 OC 911401876685 pdf 668.0 kB