Philips Ledinaire Panel, All-in, 30 W, Module 625, VPC, 3400 lm, 3600 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K, UGR19

RC066B 34_36S/830_40 PSU W62L62 OC

Produktbeschreibung

Module 625, Visible profile ceiling version, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzgerät extern (Ein/Aus), All-in, Multi Color Temperature, 3400 lm, 3600 lm, 30 W, 120 lm/W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Abstrahlungswinkel (90°), Rautenförmig, Acrylat, IP20/40 | geschützt vor Berührung durch Finger, Emittierende Oberfläche, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Steckverbinder, 3-polig

Bestellnummer: 8720169516717
Vollständiger Bestellcode: 872016951671799

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified
Service Tag
Nein
Portfolio
Good
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401877185 de_AT pdf 1.1 MB

Montage

Montageanleitung
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions Connector pdf 3.9 MB

Bilder

Product-Photographs-911401877185_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401877185_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RC066B 34_36S/830_40 PSU W62L62 OC zip 4.3 kB
LDT
LDT File - RC066B 34_36S/830_40 PSU W62L62 OC zip 2.0 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD Philips Ledinaire panel RC066B G5 34S 830 840 PSU W62L62 OC 911401877185 pdf 624.5 kB