Philips Ledinaire Panel, 28 W, Module 625, VPC, 3400 lm, 4000 K, DALI-regelbar, UGR19

RC066B 34S/840 PSD W62L62 OC

Produktbeschreibung

Module 625, Visible profile ceiling version, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 3400 lm, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Abstrahlungswinkel (90°), Rautenförmig, Acrylat, IP20/40 | geschützt vor Berührung durch Finger, Emittierende Oberfläche, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Schnellsteckverbinder, 5-polig

Bestellnummer: 8720169516670
Vollständiger Bestellcode: 872016951667099

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified
Service Tag
Nein
Portfolio
Good
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401876785 de_AT pdf 905.0 kB

Montage

Montageanleitung
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions Connector pdf 3.9 MB

Bilder

Product-Photographs-911401876785_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401876785_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RC066B 34S/840 PSD W62L62 OC ies 4.3 kB
LDT
LDT File - RC066B 34S/840 PSD W62L62 OC ldt 1.2 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD Philips Ledinaire panel RC066B 34S 840 PSD W62L62 OC 911401876785 pdf 626.3 kB