Philips Ledinaire Panel, 28 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, UGR19
RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC
Produktbeschreibung
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzgerät extern (Ein/Aus), 3400 lm, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Abstrahlungswinkel (90°), Rautenförmig, Acrylat, IP20/40 | geschützt vor Berührung durch Finger, Emittierende Oberfläche, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Steckverbinder, 3-polig, SC | Sicherheitskabel
Spezifikationen
- Anzahl Betriebsgeräte
- Einheit
- Betriebsgerät inklusive
- Ja
- Nachhaltigkeitsbewertung
- Unclassified
- Service Tag
- Nein
- Portfolio
- Good
- Garantiedauer
- 5 Jahre