Philips Accessory, Weiß
Produktbeschreibung
Philips Accessory, Weiß
Spezifikationen
- Gesamte Länge
- 1.202 mm
- Gesamtbreite
- 602 mm
- Gesamthöhe
- 72 mm
- Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)
- 72 x 602 x 1202 mm
- Material
- Aluminium
- Schutzart (IP)
- -
- Schlagfestigkeit (IK)
- -
- Zubehörfarbe
- Weiß
- Nettogewicht (Stück)
- 0,960 kg