Copenhagen City Comfort LED stor: designet til at sikre den højeste komfort i indre bymiljøer
Det originale Copenhagen armatur blev udviklet i samarbejde med Københavns Stadsarkitekt i 1970’erne. Det tidløse design fås i tre varianter: Copenhagen LED gen2, som leverer høj ydeevne til vejbelysning; Copenhagen City LED gen2, der er skræddersyet til by- og boligområder, hvor lyskomfort og et sammenhængende designsprog er i fokus; samt Copenhagen City Comfort LED, der imødekommer kravene i følsomme bymiljøer med behov for effektiv spildlyskontrol og høj visuel komfort. Copenhagen City Comfort LED-versionen (BRS862) er ideel til indre by- og boligmiljøer, hvor der er behov for meget høj lyskomfort. Løsningen skaber en behagelig og komfortabel atmosfære for beboerne. Copenhagen City Xtra Comfort LED-versionen (BRS962) tager det et skridt videre og giver endnu mere spildlyskontrol i ekstra følsomme områder. Det betyder, at beboere i disse områder kan nyde fordelene ved funktionel belysning uden at blive generet af overdreven lysforurening. Samlet set bidrager Copenhagen City Comfort LED- og Xtra Comfort LED-mulighederne til en mere beboelig by. Takket være den indbyggede LEDGINE-O-motor og det brede udvalg af skræddersyede optikvarianter leverer Copenhagen City Comfort LED armaturer den rigtige mængde lys og i den rigtige retning på gaden, hvilket giver mulighed for afgørende energibesparelser og mindre lysforurening i omgivelserne. Armaturet fås med en eller to systemklare Zhaga-D4i (ZD4i) fatninger, hvilket gør armaturet fremtidsklar og med mulighed for at kombinere den med styrings- og lysstyringssystemer som Interact. På grund af brugen af plasticmaterialer kan topfatningen integreres i skærmen uden at påvirke armaturets rene design. Desuden er hver Copenhagen City Comfort LED-armatur unikt identificerbar takket være Signify Service tag appen. Ved at scanne en QR-kode på indersiden af lågen til masten eller direkte på armaturet kan du med det samme få adgang til armaturets konfiguration.
Behagelig atmosfære for beboerne takket være en meget solid optisk komfort uden blænding
Reduceret mængde af lysforurening gennem bedre spildlyskontrol
Intet lysforurening over 70 graders vinkel (Copenhagen City Xtra Comfort LED)
Valg af farvetemperaturer og farvegengivelse til forskellige omgivelser: 2200K, 2700K, 3000K og 4000K