Signify Copenhagen City Comfort LED stor, Center 3/4" thread, Urban road & street light, 69 W, D460 mm; H354 mm, 11399 lm, 4000 K, CRI70, Bred lysfordeling, Interact Ready, CLO, Sikkerhedsklasse II, IP66, MSP, SRG6-10
BDS962 LED120/740 II MDW 9005 CLOSRTB 10
Produktbeskrivelse
Center 3/4" thread, Urban road & street light, D460 mm; H354 mm, Polyethylen, Sort, Jet black (RAL9005), Belægning med beskyttelse mod havsalt, Sensor-klar driver. Interact-systemet er klar til anvendelse, 11399 lm, 69 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3796) SDCM <5, CRI70, Bred lysfordeling, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK07 | 2 J, forstærket, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 10 kV fælles tilstand, 10 m kabel uden stik, 2-polet, Løse ledere/kabler
Specifikationer
- Kode for lampeserie
- LED120 [LED module 12000 lm]
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Lyskildes motortype
- LED system in flux
- Service-kode
- Ja
- Værditrappe
- Specifikation
- Garantiperiode
- 5 år
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified