Produktbeskrivelse
Side-entry, Urban road & Street light, D460 mm; H360 mm, Polyethylen, Glow-armaturhus, beslag RAL 9007, Lysegrå (RAL7035), Signalhvid (RAL9003), Belægning med beskyttelse mod havsalt, Strømforsyning med DynaDimmer, DynaDimmer med faste forindstillinger, version 12, 5935 lm, 45 W, 117 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Bred lysfordeling, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK07 | 2 J, forstærket, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 10 kV fælles tilstand, 10 m kabel uden stik, 2-polet, Løse ledere/kabler