Danmark - Dansk

Signify Copenhagen City Comfort LED stor, Center 3/4" thread, Urban road & street light, 69 W, D460 mm; H354 mm, 11399 lm, 4000 K, CRI70, Bred lysfordeling, Interact Ready, CLO, Sikkerhedsklasse II, IP66, MSP, SRG6-10

BDS862 LED120/740 II MDW GW CLO SRTB 10

Produktbeskrivelse

Center 3/4" thread, Urban road & street light, D460 mm; H354 mm, Polyethylen, Glow-armaturhus, beslag RAL 9007, Signalhvid (RAL9003), Grå aluminium (RAL9007), Belægning med beskyttelse mod havsalt, Sensor-klar driver. Interact-systemet er klar til anvendelse, 11399 lm, 69 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3796) SDCM <5, CRI70, Bred lysfordeling, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK07 | 2 J, forstærket, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 10 kV fælles tilstand, 10 m kabel uden stik, 2-polet, Løse ledere/kabler

Ordrekode: 919008639062
Fuld ordrekode: 872016977002700

Specifikationer

Kode for lampeserie
LED120 [LED module 12000 lm]
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Lyskildes motortype
LED system in flux
Service-kode
Ja
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 919008639062 da_DK pdf 259.4 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Mounting instruction of Copenhagen City Comfort LED large pdf 7.7 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-919008639062_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-919008639062_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - BDS862 LED120/740 II MDW GW CLO SRTB 10 IES
Dialux
ULD File - BDS862 LED120/740 II MDW GW CLO SRTB 10 ULD
Relux
ROLF File - BDS862 LED120/740 II MDW GW CLO SRTB 10 ROLFZ
LDT
LDT File - BDS862 LED120/740 II MDW GW CLO SRTB 10 LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
Environmental product declaration of Copenhagen City Comfort pdf 1.4 MB