Danmark - Dansk

Signify Copenhagen City Comfort LED stor, Side-entry, Urban road & Street light, 45 W, D460 mm; H360 mm, 5935 lm, 3000 K, CRI80, Programmerbar (via DALI eller NFC) uafhængig dæmpning, Bred lysfordeling, Sikkerhedsklasse II, IP66, MSP, SRG6-10

BRS962 LED60/830 II MDWLOR 9005 DDF12 10

Produktbeskrivelse

Side-entry, Urban road & Street light, D460 mm; H360 mm, Polyethylen, Sort, Jet black (RAL9005), Belægning med beskyttelse mod havsalt, Strømforsyning med DynaDimmer, DynaDimmer med faste forindstillinger, version 12, 5935 lm, 45 W, 117 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Bred lysfordeling, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK07 | 2 J, forstærket, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 10 kV fælles tilstand, 10 m kabel uden stik, 2-polet, Løse ledere/kabler

Ordrekode: 919008639063
Fuld ordrekode: 872016977003400

Specifikationer

Kode for lampeserie
LED60 [LED module 6000 lm]
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Lyskildes motortype
LED system in flux
Service-kode
Ja
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 919008639063 da_DK pdf 126.2 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Mounting instruction of Copenhagen City Comfort LED large pdf 7.7 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-919008639063_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-919008639063_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - BRS962 LED60/830 II MDWLOR 9005 DDF12 10 IES
Dialux
ULD File - BRS962 LED60/830 II MDWLOR 9005 DDF12 10 ULD
Relux
ROLF File - BRS962 LED60/830 II MDWLOR 9005 DDF12 10 ROLFZ
LDT
LDT File - BRS962 LED60/830 II MDWLOR 9005 DDF12 10 LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
Environmental product declaration of Copenhagen City Comfort pdf 1.4 MB