Danmark - Dansk

Signify Copenhagen City Comfort LED stor, Suspended, Urban road & street light, 74 W, D460 mm; H319 mm, 9476 lm, 3000 K, CRI80, Bred lysfordeling, Interact Ready, CLO, Sikkerhedsklasse II, IP66, MSP, SRG6-10

BSS962 LED100/830 II MDW GR CLO SRTB 10

Produktbeskrivelse

Suspended, Urban road & street light, D460 mm; H319 mm, Polyethylen, Grå, Lysegrå (RAL7035), Belægning med beskyttelse mod havsalt, Sensor-klar driver. Interact-systemet er klar til anvendelse, 9476 lm, 74 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Bred lysfordeling, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK07 | 2 J, forstærket, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 10 kV fælles tilstand, 10 m kabel uden stik, 2-polet, Løse ledere/kabler

Ordrekode: 919008639064
Fuld ordrekode: 872016977004100

Specifikationer

Kode for lampeserie
LED100 [LED module 10000 lm]
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Lyskildes motortype
LED system in flux
Service-kode
Ja
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 919008639064 da_DK pdf 260.9 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Mounting instruction of Copenhagen City Comfort LED large pdf 7.7 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-919008639064_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-919008639064_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - BSS962 LED100/830 II MDW GR CLO SRTB 10 IES
Dialux
ULD File - BSS962 LED100/830 II MDW GR CLO SRTB 10 ULD
Relux
ROLF File - BSS962 LED100/830 II MDW GR CLO SRTB 10 ROLFZ
LDT
LDT File - BSS962 LED100/830 II MDW GR CLO SRTB 10 LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
Environmental product declaration of Copenhagen City Comfort pdf 1.4 MB