CorePro LED er beregnet til daglige belysningsopgaver og kombinerer velkendte klassiske glødepærer med fordelene ved langvarig LED-teknologi.
LED-lyskilderne i Classic Filament-serien har et klassisk glødepæredesign, der kombinerer den klassiske glødepæres velkendte former med alle fordelene ved den energisparende LED-teknologi. Et oplagt valg for alle, der leder efter en erstatning til eftermonterede LED-pærer, eftersom den giver en energibesparelse på 90 % sammenlignet med konventionelle lyskilder. CorePro LED-glaspærer giver en fremragende lyskvalitet. Med en levetid på 15.000 timer reducerer den også vedligeholdelsesomkostningerne.
Energibesparelse på 90 % sammenlignet med traditionel belysning
Meget lang levetid, der reducerer behovet for udskiftning
Klassisk design og klassiske former
Perfekt pasform og overfladebehandling af høj kvalitet