Danmark - Dansk

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 t, Glas

CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 t, Glas, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.52, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929002025492
Fuld ordrekode: 871951434712000

Specifikationer

Fod
E27
Normeret levetid
15.000 t
Skiftecyklus
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
2 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929002025402 pdf 66.9 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 176.4 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929002025492 da_DK pdf 583.4 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929002025492_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929002025492_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG ies 2.3 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB