Danmark - Dansk

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 t, Glas

CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 t, Glas, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929001243002
Fuld ordrekode: 871951436124900

Specifikationer

Fod
E27
Normeret levetid
15.000 t
Skiftecyklus
30.000
Lighting Technology
LEDbulb
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
2 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929001243055 pdf 67.6 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 199.6 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929001243002 da_DK pdf 434.1 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929001243002_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929001243002_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G ies 35.6 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB