Danmark - Dansk

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 t, Glas

CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 t, Glas, 104.00 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929001242992
Fuld ordrekode: 871951436130000

Specifikationer

Fod
E27
Normeret levetid
15.000 t
Skiftecyklus
30.000
Lighting Technology
LEDbulb
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
2 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929001242955 pdf 67.0 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 174.5 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929001242992 da_DK pdf 876.5 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929001242992_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929001242992_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G ies 35.6 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB