Danmark - Dansk

Philips CorePro, LEDbulb, G93, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 t, Glas

CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDbulb, G93, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 t, Glas, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929001387992
Fuld ordrekode: 871951434677200

Specifikationer

Fod
E27
Normeret levetid
15.000 t
Skiftecyklus
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
2 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929001387995 pdf 67.1 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 199.5 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929001387992 da_DK pdf 312.2 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929001387992_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929001387992_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G ies 3.5 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB