Danmark - Dansk

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 t, Glas

CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 t, Glas, 109.00 lm/W, EEL F, PF 0.41, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929001890092
Fuld ordrekode: 871951434716800

Specifikationer

Fod
E27
Normeret levetid
15.000 t
Skiftecyklus
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
2 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929001890002 pdf 66.8 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 179.8 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929001890092 da_DK pdf 315.3 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929001890092_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929001890092_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG ies 3.5 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB