Philips MASTER GLASS LED kerter og -kroner

Dæmpbare LED-kerter og kroner i glas, der opfylder den høje standard for en god lysoplevelse

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

LED-lyskilderne i Classic Filament-serien har et klassisk glødepæredesign, der kombinerer glødepærelanterners og kerters velkendte former med alle fordelene ved den langtidsholdbare LED-teknologi. Det er et idébåret produkt, der skaber en hyggelig stemning i kundens hjem. MASTER LED-kerter og kroner kan dæmpes til forskellige lumen-niveauer, og det er også muligt at vælge en anden farvetemperatur. MASTER LED-glaspærer giver betydelige energibesparelser på mere end 30 % sammenlignet med normale LED-pærer og garanterer samtidig en fremragende lyskvalitet. Med en levetid på 25.000 timer reducerer den også vedligeholdelsesomkostningerne.

Fordele

  • 30 % mindre energiforbrug sammenlignet med almindelige Philips LED-kerter og kroner

  • Meget lang levetid, der reducerer behovet for udskiftning

Egenskaber

  • Klassisk design og klassiske former

  • Perfekt pasform og overfladebehandling af høj kvalitet

Anvendelsesområder

  • Anvendelse i hjemmet
  • Hoteller og restauranter

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet MASTER GLASS LED kerter og -kroner da_DK pdf 437.2 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-MASTER GLASS LED kerter og -kroner
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

Family-IES-MASTER GLASS LED kerter og -kroner
Flere enheder - Software Plugins